??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
68510
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6985 - Hochdruckschlauch
Stückliste
68510
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
BMAX
Betriebsdruck
400 bar
PD
Prüfdruck
1000 bar
BR
Biegeradius min.
100 mm
D
Durchmesser
15 mm
D1
Durchmesser
6 mm
L
mm
M
Gewinde
M 12x1.5
SW
Schlüsselweite
17
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
40092200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D