??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
68510
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6985 - Mangueira de alta pressão
Lista de peças
68510
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Pressão operacional
400 bar
PD
Pressão de ensaio
1000 bar
BR
Raio de curvatura mín.
100 mm
D
Diâmetro
15 mm
D1
Diâmetro
6 mm
L
mm
M
Rosca
M 12x1.5
SW
Tamanho da chave
17
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
40092200
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D