??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
68510
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6985 - Manguera de alta presión
Lista de materiales
68510
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
BMAX
Presión de servicio
400 bar
PD
Presión de prueba
1000 bar
BR
Radio de flexión min.
100 mm
D
Diámetro
15 mm
D1
Diámetro
6 mm
L
mm
M
Rosca
M 12x1.5
SW
SW (entrecaras)
17
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
40092200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D