??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
68510
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6985 - Tuyau haute pression
Nomenclature
68510
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
BMAX
Pression de service
400 bar
PD
Pression de test
1000 bar
BR
Rayon de courbure min.
100 mm
D
Diamètre
15 mm
D1
Diamètre
6 mm
L
mm
M
Filetage
M 12x1.5
SW
Surplats
17
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
40092200
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D