??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
68577
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6985K - Hochdruckschlauch mit Drahtgeflecht
Stückliste
68577
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
BD50
Betriebsdruck dynamisch bei +50 °C
500 bar
PD
Prüfdruck
960 bar
BR
Biegeradius min.
35 mm
D
Durchmesser
9.4 mm
D1
Durchmesser
4 mm
L
mm
M
Gewinde
M 16x1.5
SW
Schlüsselweite
19
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
40092200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D