??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
68577
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6985K - Mangueira de alta pressão com malha de aço
Lista de peças
68577
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD50
Pressão operacional dinâmico dà +50 °C
500 bar
PD
Pressão de ensaio
960 bar
BR
Raio de curvatura mín.
35 mm
D
Diâmetro
9.4 mm
D1
Diâmetro
4 mm
L
mm
M
Rosca
M 16x1.5
SW
Tamanho da chave
19
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
40092200
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D