??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
68577
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6985K - Manguera de alta presión con malla metálica
Lista de materiales
68577
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD50
Presión efectiva din. a +50 ºC
500 bar
PD
Presión de prueba
960 bar
BR
Radio de flexión min.
35 mm
D
Diámetro
9.4 mm
D1
Diámetro
4 mm
L
mm
M
Rosca
M 16x1.5
SW
SW (entrecaras)
19
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
40092200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D