??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
63214
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6985R - Hochdruckschlauch mit Rohrstutzen
Stückliste
63214
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
BD50
Betriebsdruck dynamisch bei +50 °C
375 bar
PD
Prüfdruck
750 bar
BR
Biegeradius min.
30 mm
D
Durchmesser
9.8 mm
D1
Durchmesser
4.8 mm
D2
Durchmesser
8 mm
L
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
40092200
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D