??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
63214
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6985R - Manguera de alta presión con trabuco
Lista de materiales
63214
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD50
Presión efectiva din. a +50 ºC
375 bar
PD
Presión de prueba
750 bar
BR
Radio de flexión min.
30 mm
D
Diámetro
9.8 mm
D1
Diámetro
4.8 mm
D2
Diámetro
8 mm
L
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
40092200
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D