??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
63214
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6985R - Tuyau haute pression avec raccord
Nomenclature
63214
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
BD50
Pression de fonctionnement dynamique à +50°C
375 bar
PD
Pression de test
750 bar
BR
Rayon de courbure min.
30 mm
D
Diamètre
9.8 mm
D1
Diamètre
4.8 mm
D2
Diamètre
8 mm
L
mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
40092200
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D