??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
567056
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6989MA - Sistema mecânico de acoplamento automático, modelo roscado
Lista de peças
567056
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
TYP
G
Rosca
M36 x 1.5
NW
Largura nominal
5
BD
Pressão de serviço máximo
350 bar
KK
Força de acoplamento máx.
5.39 bar
Q
Q máx.
12 l/min
GEW
Peso
206 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D