??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
321984
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6990-20-R - Acoplamento de medida, para conexão de tubo
Lista de peças
321984
BESTNR
Nº enc.
321984
ARTNR
Nº Artigo
6990-20-R
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Pressão operacional máx.
630 bar
D
Diâmetro
8 mm
E
16.5 mm
G
Rosca
M16 x 1,5
L
35 mm
SW
17 mm
SW1
Tamanho da chave
19 mm
GEW
Peso
70 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84812010
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772321987
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D