??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
321984
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6990-20-R - Acoplamiento de medición para conexión de tubo
Lista de materiales
321984
BESTNR
N° de pedido
321984
ARTNR
Artículo nº
6990-20-R
PDF
ficha de catálogo
PDF
BD
Presión de servicio máx.
630 bar
D
Diámetro
8 mm
E
16.5 mm
G
Rosca
M16 x 1,5
L
35 mm
SW
17 mm
SW1
SW (entrecaras)
19 mm
GEW
Peso
70 g
CTN
Número de arancel aduanero
84812010
EAN
Número de artículo europeo
4020772321987
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D