??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
69088
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6991-01 - Axial-Drehdurchführung, einaderig
Stückliste
69088
BESTNR
Bestell-Nr.
69088
ARTNR
Artikel-Nr.
6991-01
PDF
Katalogblatt
PDF
NG
4
BD
max. Betriebsdruck
400 bar
DMAX
Drehmoment max.
0.5 Nm
DZMAX
max. Drehzahl
25 1/Min.
MD
Anzugsmoment von G1/4
40 Nm
UT
Umgebungstemperatur
-30 - +80 °C
GEW
Gewicht
140 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069087
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D