??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
69104
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6991-02 - Conexão giratória, ângulo de 90°, uma via
Lista de peças
69104
BESTNR
Nº enc.
69104
ARTNR
Nº Artigo
6991-02
PDF
ficha de catálogo
PDF
NG
4
BMAX
Pressão operacional máx.
400 bar
DMAX
Binário máximo permitido máx.
0.5 Nm
DZMAX
Número máximo de rotações
25 1/Min.
MD
Binário de aperto - G1/4
40 Nm
UT
Temperatura ambiente
-30 - +80 °C
GEW
Peso
180 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73079910
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772069100
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D