??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
69104
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6991-02 - Raccord rotatif d'équerre monoconducteur
Nomenclature
69104
BESTNR
N° de référence
69104
ARTNR
No d'article
6991-02
PDF
fiche de catalogue
PDF
NG
4
BMAX
Pression de service maxi
400 bar
DMAX
Couple de serrage max.
0.5 Nm
DZMAX
Vitesse max.
25 1/Min.
MD
Couple de serrage du raccord G1/4
40 Nm
UT
Température ambiante
-30 - +80 °C
GEW
Poids
180 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73079910
EAN
Numéro d'article européen
4020772069100
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D