??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
69344
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6993-M12x1-5 - Verbindungsstutzen, verzinkt, max.Betriebsdruck 400 bar
Stückliste
69344
BESTNR
Bestell-Nr.
69344
ARTNR
Artikel-Nr.
6993-M12x1.5
PDF
Katalogblatt
PDF
L
30.0 mm
L1
11 mm
E
11 mm
M
Gewinde
M12x1.5 mm
D
Durchmesser
5.0 mm
SW
Schlüsselweite
17 mm
GEW
Gewicht
25 g
CTN
Zolltarifnummer
73072980
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772069346
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D