??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
69344
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6993-M12x1-5 - Verbindungsstutzen,verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
Lista de materiales
69344
BESTNR
N° de pedido
69344
ARTNR
Artículo nº
6993-M12x1.5
PDF
ficha de catálogo
PDF
L
30.0 mm
L1
11 mm
E
11 mm
M
Rosca
M12x1.5 mm
D
Diámetro
5.0 mm
SW
SW (entrecaras)
17 mm
GEW
Peso
25 g
CTN
Número de arancel aduanero
73072980
EAN
Número de artículo europeo
4020772069346
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D