??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
69344
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6993-M12x1-5 - Verbindungsstutzen,verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
Nomenclature
69344
BESTNR
N° de référence
69344
ARTNR
No d'article
6993-M12x1.5
PDF
fiche de catalogue
PDF
L
30.0 mm
L1
11 mm
E
11 mm
M
Filetage
M12x1.5 mm
D
Diamètre
5.0 mm
SW
Surplats
17 mm
GEW
Poids
25 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73072980
EAN
Numéro d'article européen
4020772069346
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D