??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
69344
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6993-M12x1-5 - Verbindungsstutzen,verzinkt, max. Betriebsdruck 400 bar
Lista de peças
69344
BESTNR
Nº enc.
69344
ARTNR
Nº Artigo
6993-M12x1.5
PDF
ficha de catálogo
PDF
L
30.0 mm
L1
11 mm
E
11 mm
M
Rosca
M12x1.5 mm
D
Diâmetro
5.0 mm
SW
Tamanho da chave
17 mm
GEW
Peso
25 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73072980
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772069346
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D