??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
320721
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6994-040 - União em T roscada orientável
Lista de peças
320721
BESTNR
Nº enc.
320721
ARTNR
Nº Artigo
6994-040
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYP
tipo
série leve
BMAX
Pressão operacional máx.
315 bar
MD
Torque máx.
40 Nm
R
Rosca
G1/8 polegada
SW
14 mm
SW1
19 mm
GEW
Peso
85 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73079910
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772320720
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D