??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
160366
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-06 - Winkel-Verschraubung
Stückliste
160366
BESTNR
Bestell-Nr.
160366
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-06
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
800 bar
SW
19 mm
SW1
14 mm
GEW
Gewicht
110 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772160364
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D