??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
170316
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-10 - Einstellbare T-Verschraubung
Stückliste
170316
BESTNR
Bestell-Nr.
170316
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-10
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
630 bar
SW
19 mm
SW1
14 mm
GEW
Gewicht
120 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772170318
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D