??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
112714
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-11 - Gerade Einschraubverschraubung
Stückliste
112714
BESTNR
Bestell-Nr.
112714
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-11
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
400 bar
MD
Drehmoment max.
40
R
Gewinde
G1/8
SW
19 mm
GEW
Gewicht
55 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772112714
L
8 mm
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D