??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
112714
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6994-11 - Racor recto tubo-rosca
Lista de materiales
112714
BESTNR
N° de pedido
112714
ARTNR
Artículo nº
6994-11
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYP
Modelos
serie pesada
BMAX
Presión de servicio máx.
400 bar
MD
Par de apriete máx.
40
R
Rosca
G1/8
SW
19 mm
GEW
Peso
55 g
CTN
Número de arancel aduanero
73079910
EAN
Número de artículo europeo
4020772112714
L
8 mm
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D