??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
112961
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6994-12 - Raccord fileté orientable en angle
Nomenclature
112961
BESTNR
N° de référence
112961
ARTNR
No d'article
6994-12
PDF
fiche de catalogue
PDF
TYP
Modèle
série lourde
BMAX
Pression de service maxi
400 bar
MD
Couple de serrage max.
40
A
30.5 mm
L
9 mm
R
G1/8
SW
19 mm
GEW
Poids
125 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73079910
EAN
Numéro d'article européen
4020772112967
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D