??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
116418
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6994-13 - Racor en T orientable
Lista de materiales
116418
BESTNR
N° de pedido
116418
ARTNR
Artículo nº
6994-13
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYP
Modelos
serie pesada
BMAX
Presión de servicio máx.
400 bar
A
30.5 mm
L
9 mm
R
Rosca
G1/8
MD
Par de apriete máx.
40
SW
19 mm
GEW
Peso
150 g
CTN
Número de arancel aduanero
73079910
EAN
Número de artículo europeo
4020772116415
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D