??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
116418
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-13 - T-Schwenkverschraubung
Stückliste
116418
BESTNR
Bestell-Nr.
116418
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-13
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
400 bar
A
30.5 mm
L
9 mm
R
Gewinde
G1/8
MD
Drehmoment max.
40
SW
19 mm
GEW
Gewicht
150 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772116415
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D