??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
116418
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6994-13 - União em T roscada orientável
Lista de peças
116418
BESTNR
Nº enc.
116418
ARTNR
Nº Artigo
6994-13
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYP
tipo
séries pesadas
BMAX
Pressão operacional máx.
400 bar
A
30.5 mm
L
9 mm
R
Rosca
G1/8
MD
Binário máximo permitido máx.
40
SW
19 mm
GEW
Peso
150 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
73079910
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772116415
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D