??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
131631
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-14 - Gerade Schott-Verschraubung
Stückliste
131631
BESTNR
Bestell-Nr.
131631
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-14
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
schwere Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
800 bar
SW
19 mm
SW1
22 mm
GEW
Gewicht
130 g
CTN
Zolltarifnummer
73079210
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772131630
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D