??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
320846
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-150 - Adapter Aluminiumlegierung
Stückliste
320846
BESTNR
Bestell-Nr.
320846
ARTNR
Artikel-Nr.
6994-150
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
leichte Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
315 bar
SW
14 mm
SW1
17 mm
GEW
Gewicht
42 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772320843
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D