??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
320804
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-90 - Kreuz-Verschraubung
Stückliste
320804
BESTNR
Bestell-Nr.
320804
ARTNR
Artikel-Nr.
AMF 6994-090
PDF
Katalogblatt
PDF
TYP
Typ
leichte Reihe
BMAX
max. Betriebsdruck
315 bar
SW
14 mm
SW2
12 mm
GEW
Gewicht
77 g
CTN
Zolltarifnummer
73079910
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772320805
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D