??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
569354
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 7800BV-12 - Placa de sujeción por vacío, Basic Line
Lista de materiales
569354
BESTNR
N° de pedido
MAXV
Presión de servicio para máx. vacio
3.5 bar
AA
Número de puntos de aspiración
Stück
AV
Número de boquillas Venturi
1 Stück
A
mm
B
mm
H
+0,1/-0,2
30 mm
PAR
Paralelismo
0.1 mm
R
Diseño
12.5 mm
GEW
Peso
kg
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D