??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
568936
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 7800PD - Placa de sujeción por vacío, Premium Diamond, recubierta de diamante para aumentar el coeficiente de fricción
Lista de materiales
568936
BESTNR
N° de pedido
BDV
Presión de servicio para máx. vacio
3.5 bar
MAXV
Vacío máximo
92 %
AA
Número de puntos de aspiración
Stück
AV
Número de boquillas Venturi
1 Sück
A
mm
B
mm
H
+0,15/-0,2
40 mm
PAR
Paralelismo
0.05 mm
R
Diseño
12.5 mm
SNST
Número de orificios de alojamiento ZPS
Stück
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D