??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
568936
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 7800PD - Placa tensora a vácuo, Premium Diamond, revestida a diamante para aumento do coeficiente de atrito
Lista de peças
568936
BESTNR
Nº enc.
BDV
Pressão de funcionamento para vácuo máximo
3.5 bar
MAXV
Vácuo máx.
92 %
AA
Quantidate dos pontos de aspiração
Stück
AV
Número de bicos Venturi
1 Sück
A
mm
B
mm
H
+0,15/-0,2
40 mm
PAR
Paralelismo
0.05 mm
R
Grelha
12.5 mm
SNST
Número de furos de admissão do sistema ponto zero
Stück
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D