??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
568936
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7800PD - Plaque de bridage sous vide, Premium Diamond, revêtue de diamant pour augmenter le coefficient de frottement
Nomenclature
568936
BESTNR
N° de référence
BDV
Pression de service pour vide max.
3.5 bar
MAXV
Vide max.
92 %
AA
Nombre de points d'aspiration
Stück
AV
Nombre de buses Venturi
1 Sück
A
mm
B
mm
H
+0,15/-0,2
40 mm
PAR
Parallélisme
0.05 mm
R
Grille
12.5 mm
SNST
Nombre de trous de montage Zero-Point-Systems
Stück
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D