??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
568936
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7800PD - Vakuumspannplatte, Premium Diamond, diamantbeschichtet zur Reibwerterhöhung
Stückliste
568936
BESTNR
Bestell-Nr.
BDV
Betriebsdruck für max. Vakuum
3.5 bar
MAXV
max. Vakuum
92 %
AA
Anzahl der Ansaugstellen
Stück
AV
Anzahl der Venturidüsen
1 Sück
A
mm
B
mm
H
+0,15/-0,2
40 mm
PAR
Parallelität
0.05 mm
R
Raster
12.5 mm
SNST
Anzahl der Aufnahmebohrungen Nullpunktspannsystem ZPS
Stück
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D