??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
567157
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 7800VDR - Válvula reguladora de pressão
Lista de peças
567157
BESTNR
Nº enc.
567157
SCH
Diâmetro exterior da mangueira
10 mm
UTEMP
Temperatura ambiente
-10 ... 60 °C
BDV
Pressão de funcionamento para vácuo máximo
3.5 bar
B
114 mm
T
76 mm
H
94 mm
GEW
Peso
400 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84811099
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428181
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D