??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
563563
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7800VDS - Capteur de pression de vide avec accessoires
Nomenclature
563563
BESTNR
N° de référence
563563
ANZB
Affichage
-1 ... 0 bar
UTEMP
Température ambiante
0 - 50 °C
BDV
Pression de service pour vide max.
3.5 bar
MAXV
Vide max.
92 %
MAXS
Débit volumétrique d'aspiration max.
48.8 l/min.
GEW
Poids
140 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772531492
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D