??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
563563
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 7800VDS - Sensor de presión de vacío con accesorios
Lista de materiales
563563
BESTNR
N° de pedido
563563
ANZB
Zona de indicaciones
-1 ... 0 bar
UTEMP
Temperatura ambiente
0 - 50 °C
BDV
Presión de servicio para máx. vacio
3.5 bar
MAXV
Vacío máximo
92 %
MAXS
caudal volumétrico máx.
48.8 l/min.
GEW
Peso
140 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772531492
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D