??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
563563
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7800VDS - Vakuumdrucksensor mit Zubehör
Stückliste
563563
BESTNR
Bestell-Nr.
563563
ANZB
Anzeigenbereich
-1 ... 0 bar
UTEMP
Umgebungstemperatur
0 - 50 °C
BDV
Betriebsdruck für max. Vakuum
3.5 bar
MAXV
max. Vakuum
92 %
MAXS
max. Saugvolumenstrom
48.8 l/min.
GEW
Gewicht
140 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772531492
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D