??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
567156
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 7800VPE10K - Conjunto de ligações bocal venturi
Lista de peças
567156
BESTNR
Nº enc.
567156
MAXV
Vácuo máx.
92 %
MAXS
máx. caudal
48.8 l/min.
BDV
Pressão de funcionamento para vácuo máximo
3.5 bar
VA
Ligação de vácuo Ø exterior
10 mm
PA
Ligação pneum., Ø exterior
10 mm
GEW
Peso
860 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84149000
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428174
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D