??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
375626
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7810AB - Aufbaublock
Stückliste
375626
BESTNR
Bestell-Nr.
375626
MAXV
max. Vakuum
92 %
AA
Anzahl der Ansaugstellen
1 Stück
L
78 mm
B
78 mm
H
40 mm
R
Raster
12.5 mm
GEW
Gewicht
600 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772375621
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D