??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
375626
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7810AB - Bloc de montage
Nomenclature
375626
BESTNR
N° de référence
375626
MAXV
Vide max.
92 %
AA
Nombre de points d'aspiration
1 Stück
L
78 mm
B
78 mm
H
40 mm
R
Grille
12.5 mm
GEW
Poids
600 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772375621
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D