??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
375626
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 7810AB - Bloco de construção
Lista de peças
375626
BESTNR
Nº enc.
375626
MAXV
Vácuo máx.
92 %
AA
Quantidate dos pontos de aspiração
1 Stück
L
78 mm
B
78 mm
H
40 mm
R
Grelha
12.5 mm
GEW
Peso
600 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772375621
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D