??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
320465
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6951WN - Bras de serrage double
Nomenclature
320465
BESTNR
N° de référence
320465
ARTNR
No d'article
6951WN-05-150
PDF
fiche de catalogue
PDF
FBG
pour Modèle
6951xx-05-xx, 6952CP-06-xx, 6941KP-03-xx
A
2A
150 mm
B
52 mm
C
16 mm
D
12 mm
E
Diamètre
15.9 mm
F
19 mm
G
15 mm
H
35 mm
J
31 mm
K
Diamètre
8 mm
L
19.5 mm
M
Filetage
M 6 mm
N
Filetage
M10 mm
W
max. d'inclinaison
6 °
GEW
Poids
440 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772320461
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D