??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
325035
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6959CR-xx-04 - Molde da alavanca de aperto
Lista de peças
325035
BESTNR
Nº enc.
325035
ARTNR
Nº Artigo
6959CR-16-04
PDF
ficha de catálogo
PDF
B
16.5 mm
C
42.5 mm
D
Diâmetro
9 mm
E
Diâmetro
7 mm
G
Ângulo
50 °
K
12.0 mm
L
66.0 mm
N
37.2
P
12 mm
GEW
Peso
85 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772325039
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D