{amf/mesp/704_spanneisen/amfdin6316.prj},{NB=AMF71027},{BESTNR=71027},{B1=6.6},{L=60},{SCM=M6},{SCZ=1/4},{A=10},{B2=20},{B3=10},{C=8},{E1=22.0},{E2=20},{H=9},{GEW=80},{CTN=84662020},{EAN=4020772071028},{VERS=1.000},{E3=14.000},{H1=20},{RA1=10.000},{RA2=12.000},{R1=11.000},{R2=1.000},{R3=1.600},{S=3.000},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
71027
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
DIN 6316 - Clamping arm, cranked
Bill of material
71027
BESTNR
Order No.
71027
B1
6.6
mm
L
60
mm
SCM
for clamp. screw metric
M6
mm
SCZ
for clamp. screw inch
1/4
Inch
A
10
mm
B2
20
mm
B3
10
mm
C
8
mm
E1
22.0
mm
E2
20
mm
H
9
mm
GEW
Weight
80
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772071028
H1
20
mm
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D