??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
84434
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
DIN 787 - Boulons forgés en T
Nomenclature
84434
BESTNR
N° de référence
84434
GR
Modèle
M14x16x125
D
Filetage
14 mm
NUT
pour rainure en T
16 mm
L
125 mm
FST
Classe de résistance
8.8
A
15.7 mm
B
75 mm
E
25 mm
K
9 mm
GEW
Poids
180 g
CTN
Numéro du tarif douanier
73181595
EAN
Numéro d'article européen
4020772084431
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D