您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{amf/blksp/amf7110fb_assmtab.prj},{NB=AMF79491},{BESTNR=79491},{ARTNR=AMF 7110FB-12-1},{GR=12},{A=8},{B=25},{C=65},{G=12},{I=12.5},{P=27},{GEW=90},{CTN=84662020},{EAN=4020772079499},{PPATH=7110f_parts/amf7110fb_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
79491
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7110FB-**-1 - Base element for positioning holes
Bill of material
79491
BESTNR
Order No.
79491
79491
ARTNR
Article No.
AMF 7110FB-12-1
AMF 7110FB-12-1
GR
Size
12
12
A
8
8
mm
B
25
25
mm
C
65
65
mm
G
Thread
12
12
mm
I
12.5
12.5
mm
P
27
27
mm
GEW
Weight
90
90
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772079499
4020772079499
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D